Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPAE211-35CO - SNR

USPAE211-35CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement35 mm
B - Largeur Bague Intérieure45,3 mm
d - Diamètre arbre55,563 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage20 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Distance base du logement au centre du roulement64 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement16 mm
H2 - Hauteur du logement125 mm
J - Distance entre trous de fixation118 mm
L - Longueur du logement150 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement32 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier11,8 mm
Z - Largeur avec couvercles77,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,192 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m