Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US209-28G2T20
- PG209N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 54 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 33 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 41,2 mm |
d - Diamètre arbre | 44,45 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 22 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 53,9 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 20 mm |
H2 - Hauteur du logement | 106 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 85 mm |
L - Longueur du logement | 120 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 40 mm |
N - Dimension trou de fixation | M12 |
S - Distance face / centre du palier | 10,2 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,07 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |