Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
USPLE206-19CC - SNR

USPLE206-19CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement41,5 mm
A1 - Largeur au sommet du logement27,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
d - Diamètre arbre30,163 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle70 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement39,7 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14,5 mm
H2 - Hauteur du logement79,5 mm
J - Distance entre trous de fixation119 mm
L - Longueur du logement161,5 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage24,5 mm
S - Distance face / centre du palier8 mm
Z - Largeur avec couvercles52,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,944 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m