Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US211-32G2T20
- PLE211N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 60 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 39,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 45,3 mm |
| d - Diamètre arbre | 50,8 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 61,3 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 23,2 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 128 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 170,5 mm |
| L - Longueur du logement | 219,5 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 18 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 26 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 11,8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 3,4 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |