Paliers auto-aligneurs

USPP204-12T20 - SNR

USPP204-12T20

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement31,7 mm
A1 - Largeur au sommet du logement21,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure25 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
H - Distance base du logement au centre du roulement25,4 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement2,4 mm
H2 - Hauteur du logement49,9 mm
J - Distance entre trous de fixation76 mm
L - Longueur du logement98,4 mm
N - Dimension trou de fixation9 mm
S - Distance face / centre du palier7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,22 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m