Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
USPP206-20 - SNR

USPP206-20

Corps en tôle d’acier, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement37,5 mm
A1 - Largeur au sommet du logement25,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
d - Diamètre arbre31,75 mm
H - Distance base du logement au centre du roulement33,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement3,6 mm
H2 - Hauteur du logement65,7 mm
J - Distance entre trous de fixation95 mm
L - Longueur du logement117,5 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
S - Distance face / centre du palier8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,42 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m