Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Largeur du logement | 49 mm |
| A1 - Largeur de la rainure de guidage | 16 mm |
| A2 | 37 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 43,5 mm |
| d - Diamètre arbre | 47,625 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 100 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 117 mm |
| H1 - Distance entre les rainures de guidage | 102 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 83 mm |
| L - Longueur du logement | 149 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 90 mm |
| L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 16 mm |
| L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 86 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 29 mm |
| N1 - Longueur encoche de fixation | 19 mm |
| N2 - Hauteur encoche de fixation | 49 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 10,9 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 74,6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 2,616 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |