Roulement à aiguilles, butées à aiguilles, bague intérieure
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS | 70 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS | 125 mm |
| B - Epaisseur bague | 12 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,1 mm |
| Poids rondelle d'appui WS | 0,8 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |