Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rondelle de butée

WS89316 - NTN

WS89316

Roulement à aiguilles, butées à aiguilles, bague intérieure

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BI - WS80 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle d'appui BI - WS140 mm
B - Epaisseur bague12,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Poids rondelle d'appui WS1,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C