Roulements de roue unitaires

XGB.40088.S05.P - SNR

Ce produit remplace la référence suivante :
  • GB.40088.S05 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Poids0,85 kg
Diamètre interieur 141 mm
Largeur 137 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)82 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceAlfa Romeo, Fiat, Lancia0050700495Alfa Romeo, Lancia, Fiat46836200Fiat51810364Fiat, Alfa Romeo, Lancia71753821

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa Romeo156156 308/2004 => 12/2006Train arrière,Train avantGauche,DroitAlfa Romeo156156 308/2004 => 12/2006Train avant,Train arrièreDroit,GaucheFiatBRAVO IIBRAVO II => --FiatBRAVO IIBRAVO II => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheFiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2010Train arrière,Train avantGauche,DroitFiatBRAVO IIBRAVO II09/2008 => 06/2014Train avant,Train arrièreGauche,DroitFiatBRAVO IIBRAVO II12/2009 => 06/2014Train avantDroitFiatBravoBravo => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDOBLO II => Train arrière,Train avantDroit,GaucheFiatDobloDOBLO II => Train arrière,Train avantGauche,DroitFiatDobloDOBLO II => Train avantGauche,DroitFiatDobloDOBLO II => Train avant,Train arrièreDroit,GaucheFiatDobloDOBLO II => Train avant,Train arrièreGauche,DroitFiatDobloDOBLO II12/2009 => Train avantDroitFiatDobloDoblo10/2014 => Train avantGauche,DroitFiatSTILOSTILO => --FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007Train avant,Train arrièreDroit,GaucheFiatSTILOSTILO12/2003 => 03/2007Train arrière,Train avantGauche,DroitFiatStilo - 19245Z5 HatchbackStilo - 19245Z5 Hatchback => --LanciaDELTADELTA III => Train arrière,Train avantGauche,DroitLanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014Train avant,Train arrièreDroit,GaucheLanciaDELTADELTA III03/2009 => 11/2014Train avant,Train arrièreGauche,Droit