Roulements de roue unitaires

XGB 40550 S03 P - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementXGB
Poids0,85 kg
Diamètre interieur 145 mm
Largeur 139 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)83 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault40 21 020 84RRenault402101877RRenault402102771RRenault6040006751Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault82 00 351 777MercedesA4153340600

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCITANCITAN I => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo05/2009 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--