• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

XMGB44426R01 - SNR

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Filetage (roue)M12x1,25
Largeur 1108 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)129 mm
Type de roulementGEN2
Poids3,56 kg

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementCitroenJumpyJUMPY III => --CitroenJumpyJUMPY III => Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumpyJUMPY III => Train arrièreGauche,DroitCitroenJumpyJumpy => --CitroenJumpyJumpy04/2016 => Train arrièreDroit,GaucheFiatSCUDOSCUDO => --FiatSCUDOSCUDO III => --FiatScudo - 506 Bus (passenger carriage)Scudo - 506 Bus (passenger carriage) => --FiatULYSSEULYSSE III => --OpelVIVAROVIVARO III => Train arrièreDroit,GaucheOpelVIVAROVIVARO III => Train arrièreGauche,DroitOpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE => Train arrièreDroit,GaucheOpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE => Train arrièreGauche,DroitPeugeotExpertEXPERT III => --PeugeotExpertEXPERT III => Train arrièreDroit,GauchePeugeotExpertEXPERT III => Train arrièreGauche,DroitToyotaPROACEPROACE06/2016 => --ToyotaPROACEPROACE II => --VauxhallVIVAROVIVARO III => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallVIVAROVIVARO III => Train arrièreGauche,DroitVauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => --VauxhallVIVARO LIFE ZAFIRA LIFEVIVARO LIFE ZAFIRA LIFE => Train arrièreDroit,GaucheVauxhallVIVARO LIFE ZAFIRA LIFEVIVARO LIFE ZAFIRA LIFE => Train arrièreGauche,Droit