Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 30 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 40 mm |
a - Longueur logement | 235 mm |
b - Largeur embase logement | 170 mm |
c - Hauteur embase logement | 16 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 50 mm |
h1 - Hauteur du logement | 100 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 150 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 130 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 15 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 53 mm |
W - Distance roulement | 173 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 140 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 57 mm |
A1 | 30 mm |
A2 | 20 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 40 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 72 mm |
Masse | 8 kg |
Matériau de logement | grey cast |
Quantité initiale de graisse par côté | 46 cm³ |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
---|---|
Joint torique (en option) | 72x4 |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M12 |
Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
Boulons du chapeau | M6x20 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 7 N-m |