Veuillez noter que vous pourriez rencontrer des retards dans la réception des livraisons en raison de difficultés liées au transport. Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer.

Retour

ZLG 306 AC - SNR

ZLG 306 AC

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants- 6306C3- Fl 7- V-30S- NJ 306 EG15 C3
Nous contacter
DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur30 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements40 mm
a - Longueur logement235 mm
b - Largeur embase logement170 mm
c - Hauteur embase logement16 mm
h - Hauteur au centre du roulement50 mm
h1 - Hauteur du logement100 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)150 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)130 mm
N - Diamètre trou de fixation15 mm
B - Distance trou de fixation - arbre53 mm
W - Distance roulement174,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre140,5 mm
W2 - Longueur bout arbre droit57 mm
A130 mm
A220 mm
A3 - Largeur embase ZLG40 mm
D - Diamètre extérieur roulement72 mm
Masse8 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté46 cm³
Product classification image
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)72x4
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons du chapeauM6x20
Couple recommandé boulons du chapeau7 N-m