Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
- 6307C3
- Fl 8
- ASG 6307
- V-35S
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 35 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 45 mm |
a - Longueur logement | 275 mm |
b - Largeur embase logement | 190 mm |
c - Hauteur embase logement | 16 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 60 mm |
h1 - Hauteur du logement | 117 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 175 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 150 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 15 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 60 mm |
W - Distance roulement | 197 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 160 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 66,5 mm |
A1 | 30 mm |
A2 | 20 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 40 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 80 mm |
Masse | 10 kg |
Matériau de logement | grey cast |
Quantité initiale de graisse par côté | 85 cm³ |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
---|---|
Joint torique (en option) | 80x4 |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M12 |
Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
Boulons du chapeau | M6x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 7 N-m |