• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG308AB - SNR

ZLG308AB

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur40 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements50 mm
d3 - Diamètre extérieur du manchon50 mm
a - Longueur logement330 mm
b - Largeur embase logement190 mm
c - Hauteur embase logement18 mm
h - Hauteur au centre du roulement60 mm
h1 - Hauteur du logement121 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)225 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)150 mm
N - Diamètre trou de fixation15 mm
B - Distance trou de fixation - arbre65 mm
W - Distance roulement258,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre215,5 mm
W2 - Longueur bout arbre droit69,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - Largeur embase ZLG40 mm
D - Diamètre extérieur roulement90 mm
Masse12 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté103 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)90x4
ECROUS
G - Boulons de fixationM12
Couple recommandé boulons de fixation65 N-m
Boulons du chapeauM6x25
Couple recommandé boulons du chapeau7 N-m