Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
- 6309C3
- ASG 6309
- V-45S
- Fl 10
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 45 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 55 mm |
a - Longueur logement | 370 mm |
b - Largeur embase logement | 210 mm |
c - Hauteur embase logement | 20 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 70 mm |
h1 - Hauteur du logement | 139 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 250 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 170 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 15 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 72,5 mm |
W - Distance roulement | 280,5 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 235,5 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 78,5 mm |
A1 | 36 mm |
A2 | 26 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 45 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 100 mm |
Masse | 16 kg |
Matériau de logement | grey cast |
Quantité initiale de graisse par côté | 133 cm³ |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
---|---|
Joint torique (en option) | 100x4 |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M12 |
Couple recommandé boulons de fixation | 65 N-m |
Boulons du chapeau | M6x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 7 N-m |