Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 55 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 65 mm |
d3 - Diamètre extérieur du manchon | 65 mm |
a - Longueur logement | 433 mm |
b - Largeur embase logement | 270 mm |
c - Hauteur embase logement | 23 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 80 mm |
h1 - Hauteur du logement | 158 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 300 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 210 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 79 mm |
W - Distance roulement | 338,5 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 289,5 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 60 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 120 mm |
Masse | 25 kg |
Matériau de logement | grey cast |
Quantité initiale de graisse par côté | 224 cm³ |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
---|---|
Joint torique (en option) | 120x4 |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M6x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 7 N-m |