Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 60 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 70 mm |
a - Longueur logement | 479 mm |
b - Largeur embase logement | 270 mm |
c - Hauteur embase logement | 23 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 80 mm |
h1 - Hauteur du logement | 162 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 340 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 210 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 81,5 mm |
W - Distance roulement | 384 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 333 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 60 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 130 mm |
Masse | 30 kg |
Matériau de logement | grey cast |
Quantité initiale de graisse par côté | 243 cm³ |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
---|---|
Joint torique (en option) | 130x7 |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M6x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 7 N-m |