• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG.314.AA - SNR

ZLG.314.AA

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur70 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements80 mm
a - Longueur logement534 mm
b - Largeur embase logement290 mm
c - Hauteur embase logement25 mm
h - Hauteur au centre du roulement95 mm
h1 - Hauteur du logement190 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)380 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)230 mm
N - Diamètre trou de fixation20 mm
B - Distance trou de fixation - arbre92,5 mm
W - Distance roulement421 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre364 mm
W2 - Longueur bout arbre droit99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Largeur embase ZLG60 mm
D - Diamètre extérieur roulement150 mm
Masse37 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté411 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)150x7
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM8x25
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m