Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
- 6315C3
- ASG 6315
- V-75S
- Fl 17
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 75 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 90 mm |
a - Longueur logement | 559 mm |
b - Largeur embase logement | 330 mm |
c - Hauteur embase logement | 28 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 100 mm |
h1 - Hauteur du logement | 200 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 400 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 260 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
B - Distance trou de fixation - arbre | 95 mm |
W - Distance roulement | 450 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 389 mm |
W2 - Longueur bout arbre droit | 99 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - Largeur embase ZLG | 70 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 160 mm |
Masse | 47 kg |
Matériau de logement | grey cast |
Quantité initiale de graisse par côté | 429 cm³ |
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
---|---|
Joint torique (en option) | 160x7 |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M8x25 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |