Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Ce kit contient les articles suivants
- 6316C3
- ASG 6316
- V-80S
- Fl 18
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur | 80 mm |
| d1 - Diamètre arbre entre roulements | 95 mm |
| a - Longueur logement | 585 mm |
| b - Largeur embase logement | 330 mm |
| c - Hauteur embase logement | 30 mm |
| h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
| h1 - Hauteur du logement | 220 mm |
| m - Distance trou de fixation (longueur) | 420 mm |
| n - Distance trou de fixation (largeur) | 260 mm |
| N - Diamètre trou de fixation | 20 mm |
| B - Distance trou de fixation - arbre | 98 mm |
| W - Distance roulement | 468 mm |
| W1 - Longueur centre de l'arbre | 405 mm |
| W2 - Longueur bout arbre droit | 104 mm |
| A1 | 50 mm |
| A2 | 40 mm |
| A3 - Largeur embase ZLG | 70 mm |
| D - Diamètre extérieur roulement | 170 mm |
| Masse | 56 kg |
| Matériau de logement | grey cast |
| Quantité initiale de graisse par côté | 590 cm³ |
| COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION | |
|---|---|
| Joint torique (en option) | 170x7 |
| ECROUS | |
|---|---|
| G - Boulons de fixation | M16 |
| Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
| Boulons du chapeau | M8x25 |
| Couple recommandé boulons du chapeau | 17 N-m |