• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG.316.AC - SNR

ZLG.316.AC

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

  • 6316C3
  • NJ 316 EG15 C3
  • V-80S
  • Fl 18

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur80 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements95 mm
a - Longueur logement585 mm
b - Largeur embase logement330 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
h - Hauteur au centre du roulement112 mm
h1 - Hauteur du logement220 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)420 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)260 mm
N - Diamètre trou de fixation20 mm
B - Distance trou de fixation - arbre98 mm
W - Distance roulement470,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre406 mm
W2 - Longueur bout arbre droit104 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - Largeur embase ZLG70 mm
D - Diamètre extérieur roulement170 mm
Masse56 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté590 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)170x7
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM8x25
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m