• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLG.324.AA - SNR

ZLG.324.AA

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

  • ASG 6324
  • 6324 C3
  • V-120S
  • Fl 27

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur120 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements140 mm
a - Longueur logement705 mm
b - Largeur embase logement500 mm
c - Hauteur embase logement40 mm
h - Hauteur au centre du roulement160 mm
h1 - Hauteur du logement320 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)540 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)410 mm
N - Diamètre trou de fixation35 mm
B - Distance trou de fixation - arbre100 mm
W - Distance roulement599,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre521,5 mm
W2 - Longueur bout arbre droit107,5 mm
A178 mm
A260 mm
A3 - Largeur embase ZLG115 mm
D - Diamètre extérieur roulement260 mm
Masse150 kg
Matériau de logementgrey cast
Quantité initiale de graisse par côté966 cm³
undefined
COMPOSANTS ASSOCIES - OPTION
Joint torique (en option)260x7
ECROUS
G - Boulons de fixationM30
Couple recommandé boulons de fixation1005 N-m
Boulons du chapeauM10x30
Couple recommandé boulons du chapeau35 N-m