• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLOE.218/1A - SNR

ZLOE.218/1A

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur90 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements102 mm
d2 - Petit diamètre intérieur88 mm
a - Longueur logement582,5 mm
a1 - Longueur totale595 mm
b - Largeur embase logement320 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
g - Longueur de l'arbre 1ère section28 mm
g1 - Longueur de l'arbre 2ème section52 mm
g2 - Largeur gorge de fixation bout d'arbre6 mm
h - Hauteur au centre du roulement100 mm
h1 - Hauteur du logement200 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)400 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)260 mm
N - Diamètre trou de fixation19 mm
F - Dépassement du joint labyrinthe5 mm
W - Distance roulement445 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre415 mm
A180 mm
D - Diamètre extérieur roulement160 mm
Niveau d'huile32 - 36 mm
Quantité d'huile800 cm³
Masse75 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM8x30
Couple recommandé boulons du chapeau17 N-m