Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile
Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
d - Diamètre intérieur | 100 mm |
d1 - Diamètre arbre entre roulements | 115 mm |
d2 - Petit diamètre intérieur | 98 mm |
a - Longueur logement | 645 mm |
a1 - Longueur totale | 657,5 mm |
b - Largeur embase logement | 350 mm |
c - Hauteur embase logement | 30 mm |
g - Longueur de l'arbre 1ère section | 32 mm |
g1 - Longueur de l'arbre 2ème section | 58 mm |
g2 - Largeur gorge de fixation bout d'arbre | 6 mm |
h - Hauteur au centre du roulement | 112 mm |
h1 - Hauteur du logement | 227 mm |
m - Distance trou de fixation (longueur) | 440 mm |
n - Distance trou de fixation (largeur) | 290 mm |
N - Diamètre trou de fixation | 19 mm |
F - Dépassement du joint labyrinthe | 5 mm |
W - Distance roulement | 491,5 mm |
W1 - Longueur centre de l'arbre | 457,5 mm |
A1 | 80 mm |
D - Diamètre extérieur roulement | 180 mm |
Niveau d'huile | 36 - 41 mm |
Quantité d'huile | 1300 cm³ |
Masse | 80 kg |
Matériau de logement | grey cast |
ECROUS | |
---|---|
G - Boulons de fixation | M16 |
Couple recommandé boulons de fixation | 150 N-m |
Boulons du chapeau | M10x30 |
Couple recommandé boulons du chapeau | 35 N-m |