• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLOE.220/1B - SNR

ZLOE.220/1B

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur100 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements115 mm
d2 - Petit diamètre intérieur98 mm
a - Longueur logement645 mm
a1 - Longueur totale657,5 mm
b - Largeur embase logement350 mm
c - Hauteur embase logement30 mm
g - Longueur de l'arbre 1ère section32 mm
g1 - Longueur de l'arbre 2ème section58 mm
g2 - Largeur gorge de fixation bout d'arbre6 mm
h - Hauteur au centre du roulement112 mm
h1 - Hauteur du logement227 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)440 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)290 mm
N - Diamètre trou de fixation19 mm
F - Dépassement du joint labyrinthe5 mm
W - Distance roulement491,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre457,5 mm
A180 mm
D - Diamètre extérieur roulement180 mm
Niveau d'huile36 - 41 mm
Quantité d'huile1300 cm³
Masse80 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM16
Couple recommandé boulons de fixation150 N-m
Boulons du chapeauM10x30
Couple recommandé boulons du chapeau35 N-m