• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Corps de paliers pour roulements multiples ZLOE / DLOE, ZLG, DLG

ZLOE.222/1.A - SNR

ZLOE.222/1.A

Corps à deux roulements, fabrication en fonte, pour lubrification à l’huile

Corps de palier pour roulements multiples, permettant différentes combinaisons de roulements.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur110 mm
d1 - Diamètre arbre entre roulements122 mm
d2 - Petit diamètre intérieur108 mm
a - Longueur logement688,5 mm
a1 - Longueur totale715,5 mm
b - Largeur embase logement400 mm
c - Hauteur embase logement36 mm
g - Longueur de l'arbre 1ère section36 mm
g1 - Longueur de l'arbre 2ème section58 mm
g2 - Largeur gorge de fixation bout d'arbre6 mm
h - Hauteur au centre du roulement125 mm
h1 - Hauteur du logement254 mm
m - Distance trou de fixation (longueur)480 mm
n - Distance trou de fixation (largeur)320 mm
N - Diamètre trou de fixation24 mm
F - Dépassement du joint labyrinthe12 mm
W - Distance roulement536,5 mm
W1 - Longueur centre de l'arbre498,5 mm
A190 mm
D - Diamètre extérieur roulement200 mm
Niveau d'huile40 - 45 mm
Quantité d'huile1700 cm³
Masse85 kg
Matériau de logementgrey cast
undefined
ECROUS
G - Boulons de fixationM20
Couple recommandé boulons de fixation290 N-m
Boulons du chapeauM10x25
Couple recommandé boulons du chapeau35 N-m