Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Fréquences de relubrification

Rajout de graisse

Comme les performances de lubrification de la graisse diminuent avec le temps, de la graisse doit être rajoutée à des intervalles appropriés.
L'intervalle de rajout dépend du type de roulement, des dimensions, de la vitesse de rotation du roulement, de la température du roulement et du type de graisse. Un tableau de référence facile pour calculer l'intervalle de rajout de graisse est présenté à la Fig. 11.2. Ce tableau indique l'intervalle de rajout de graisse pour les roulements standard lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales. Lorsque les températures de fonctionnement augmentent, l'intervalle de graissage doit être raccourci en conséquence. En général, pour chaque élévation de 10 °C de la température du roulement au-dessus de 80 °C, la période d'intervalle de graissage est raccourcie à « 2/3 ».
Pour l'intervalle de rajout de graisse de la série ULTAGE, veuillez contacter NTN Engineering.

Fig 11.2 FR.png

(Exemple) Trouvez la limite de temps de regraissage du roulement à billes à gorge profonde 6206, avec une charge radiale de 2,0 kN fonctionnant à 3 600 min–1

D'après la Fig. 9.1 Cr /Pr = 21,6 / 2,0 kN = 10.8, fL = 0,96. La vitesse de rotation autorisée d'après les tableaux de dimensions du roulement 6206 est de 11 000 min–1. La vitesse de rotation admissible no pour une charge radiale de 2,0 kN est :

no = 0,96 × 11 000 = 10 560min−1

Par conséquent, no / n = 10 560 / 3 600 = 2,93

Le point où la ligne verticale Ⅰ coupe une ligne horizontale tirée du point équivalent de d = 30 pour le roulement à billes radial indiqué à la Fig. 11.2 est le point A. Trouvez le point d'intersection C où la ligne verticale Ⅲ coupe la ligne droite formée par la jonction du point B (no / n = 2,93) avec A par une ligne droite Ⅱ. Elle montre que la durée de vie de la graisse dans ce cas est d'environ 5 500 heures.

Fréquences de relubrification des paliers

Fig 9.3 EN.jpgFig 9.4 EN.png