Roulements à aiguilles

1R12X15X22.5
  • d : 12 (mm)
  • B : 22.5 (mm)
  • F : 15 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X16X12
  • d : 12 (mm)
  • B : 12 (mm)
  • F : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X16X13
  • d : 12 (mm)
  • B : 13 (mm)
  • F : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X16X14D
  • d : 12 (mm)
  • B : 14 (mm)
  • F : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X16X16
  • d : 12 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • F : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X16X20
  • d : 12 (mm)
  • B : 20 (mm)
  • F : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X16X22
  • d : 12 (mm)
  • B : 22 (mm)
  • F : 16 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X17X20.5
  • d : 12 (mm)
  • B : 20.5 (mm)
  • F : 17 (mm)

Voir plus Voir moins

1R12X17X25.5
  • d : 12 (mm)
  • B : 25.5 (mm)
  • F : 17 (mm)

Voir plus Voir moins

1R130X145X32
  • d : 130 (mm)
  • B : 32 (mm)
  • F : 145 (mm)

Voir plus Voir moins

1R130X145X35
  • d : 130 (mm)
  • B : 35 (mm)
  • F : 145 (mm)

Voir plus Voir moins

1R130X145X42
  • d : 130 (mm)
  • B : 42 (mm)
  • F : 145 (mm)

Voir plus Voir moins

1R130X150X50
  • d : 130 (mm)
  • B : 50 (mm)
  • F : 150 (mm)

Voir plus Voir moins

1R130X150X52
  • d : 130 (mm)
  • B : 52 (mm)
  • F : 150 (mm)

Voir plus Voir moins

1R130X150X67
  • d : 130 (mm)
  • B : 67 (mm)
  • F : 150 (mm)

Voir plus Voir moins

1R140X155X32
  • d : 140 (mm)
  • B : 32 (mm)
  • F : 155 (mm)

Voir plus Voir moins

1R140X155X35
  • d : 140 (mm)
  • B : 35 (mm)
  • F : 155 (mm)

Voir plus Voir moins

1R140X155X42
  • d : 140 (mm)
  • B : 42 (mm)
  • F : 155 (mm)

Voir plus Voir moins

1R140X160X50
  • d : 140 (mm)
  • B : 50 (mm)
  • F : 160 (mm)

Voir plus Voir moins

1R140X160X52
  • d : 140 (mm)
  • B : 52 (mm)
  • F : 160 (mm)

Voir plus Voir moins

1R140X160X67
  • d : 140 (mm)
  • B : 67 (mm)
  • F : 160 (mm)

Voir plus Voir moins

1R14X17X17
  • d : 14 (mm)
  • B : 17 (mm)
  • F : 17 (mm)

Voir plus Voir moins

1R150X165X32
  • d : 150 (mm)
  • B : 32 (mm)
  • F : 165 (mm)

Voir plus Voir moins

1R150X165X40
  • d : 150 (mm)
  • B : 40 (mm)
  • F : 165 (mm)

Voir plus Voir moins

1R150X165X42
  • d : 150 (mm)
  • B : 42 (mm)
  • F : 165 (mm)

Voir plus Voir moins


Navigateur non supporté

Merci de mettre à jour notre navigateur