Roulements "inserts"

CEX206-20
  • d : 31.75 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 48.4 (mm)
  • B : 36.5 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20618
  • d : 28.575 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 48.4 (mm)
  • B : 36.5 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20619
  • d : 30.163 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 48.4 (mm)
  • B : 36.5 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20620
  • d : 31.75 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 48.4 (mm)
  • B : 36.5 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX207
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 51.1 (mm)
  • B : 37.6 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX207-22
  • d : 34.925 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 51.1 (mm)
  • B : 37.6 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX207-23
  • d : 36.513 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 51.1 (mm)
  • B : 37.6 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20722
  • d : 34.925 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 51.1 (mm)
  • B : 37.6 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20723
  • d : 36.513 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 51.1 (mm)
  • B : 37.6 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX208
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX208-24
  • d : 38.1 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20824
  • d : 38.1 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX209
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX209-26
  • d : 41.275 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX209-27
  • d : 42.863 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX209-28
  • d : 44.45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20926
  • d : 41.275 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX20927
  • d : 42.863 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 56.3 (mm)
  • B : 42.8 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX210
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B1 : 62.7 (mm)
  • B : 49.2 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX210-30
  • d : 47.625 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B1 : 62.7 (mm)
  • B : 49.2 (mm)

Voir plus Voir moins

CEX210-31
  • d : 49.213 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B1 : 62.7 (mm)
  • B : 49.2 (mm)

Voir plus Voir moins

CS.203
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)

Voir plus Voir moins

CS.204
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)

Voir plus Voir moins

CS.205
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)

Voir plus Voir moins

CS.206
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)

Voir plus Voir moins


Navigateur non supporté

Merci de mettre à jour notre navigateur