Caratteristiche tecniche

10R-32007C

Cuscinetti ruota

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 62 mm
    Diametro interno 1 35 mm
    Larghezza 1 18 mm
    Peso 225 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DAEWOO 4143103210
    RENAULT 7703090341
    SSANGYONG 4143103210 | 4143103210X
  • È un componente di

    È un componente di
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DAEWOO Korando Korando KJ 02/1999 => 07/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Musso Musso 01/1999 => 07/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    DAEWOO Rexton Rexton 06/2002 => 07/2005 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 POSTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SSANGYONG Korando Korando série 2 07/1996 => 03/1999 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SSANGYONG Korando Korando série 3 03/1999 => 12/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SSANGYONG Korando Korando série 4 10/2010 => ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SSANGYONG Musso Musso 08/1993 => 12/2007 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SSANGYONG Rexton Rexton II 08/2004 => 09/2012 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA
    SSANGYONG Rexton Rexton 04/2002 => 12/2006 ANTERIORE SINISTRA / DESTRA

Ultimi prodotti consultati