Caratteristiche tecniche
10R71915CVUJ74
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 75 mm D 105 mm B 16 mm d1 84,7 mm D1 95,3 mm D2 100,14 mm a 20 mm Angolo di contatto α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,55 Classe di precisione P4 Peso 0,35 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 28,9 kN Capacità carico statico, C0 30,5 kN Carico limite a fatica, Cu 1,66 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 19.500 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 13.000 Tr/min Axial displacement K Factor 1,04 Livello di precarico 7 Valore del precarico 0.15 kN Axial rigidity 74 N/µm Radial rigidity 436 N/µm Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,22 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,33 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13,67 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 79,5 mm db min 79,5 mm Da max 100,5 mm Db max 100,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 87,5 mm -
Coefficienti di calcolo