Caratteristiche tecniche
10R71916HVUJ84
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 80 mm D 110 mm B 16 mm d1 89,4 mm D1 100,75 mm D2 105,08 mm a 30 mm Angolo di contatto α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,62 Classe di precisione P4 Peso 0,37 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 32,4 kN Capacità carico statico, C0 34,2 kN Carico limite a fatica, Cu 1,94 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 17.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 11.000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,46 Livello di precarico 8 Valore del precarico 0.84 kN Axial rigidity 301 N/µm Radial rigidity 606 N/µm Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,89 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,36 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13,64 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 84,5 mm db min 84,5 mm Da max 105,5 mm Db max 105,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 92,4 mm -
Coefficienti di calcolo