Caratteristiche tecniche
10R71917CVUJ84
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 85 mm D 120 mm B 18 mm d1 96,2 mm D1 108,75 mm D2 114,24 mm a 23 mm Angolo di contatto α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,46 Classe di precisione P4 Peso 0,54 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 39,6 kN Capacità carico statico, C0 42,3 kN Carico limite a fatica, Cu 2,26 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 17.000 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 11.000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,98 Livello di precarico 8 Valore del precarico 0.61 kN Axial rigidity 141 N/µm Radial rigidity 719 N/µm Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,84 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,28 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13,72 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 89,5 mm db min 89,5 mm Da max 115,5 mm Db max 115,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 99,5 mm -
Coefficienti di calcolo