Scheda tecnica PDF

10R71917HVUJ84

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 85 mm
    D 120 mm
    B 18 mm
    d1 96,2 mm
    D1 108,75 mm
    D2 114,24 mm
    a 33 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,61
    Classe di precisione P4
    Peso 0,54 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 37,3 kN
    Capacità carico statico, C0 40,1 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,26 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 15.500 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,46
    Livello di precarico 8
    Valore del precarico 0.96 kN
    Axial rigidity 317 N/µm
    Radial rigidity 643 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,85 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,36 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13,64 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 89,5 mm
    db min 89,5 mm
    Da max 115,5 mm
    Db max 115,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 99,5 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati