Caratteristiche tecniche

10R71918CVUJ74

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 90 mm
    D 125 mm
    B 18 mm
    d1 101,2 mm
    D1 113,75 mm
    D2 119,24 mm
    a 23 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,57
    Classe di precisione P4
    Peso 0,56 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 40,2 kN
    Capacità carico statico, C0 44,3 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,29 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 16.500 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,95
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.21 kN
    Axial rigidity 90 N/µm
    Radial rigidity 531 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,33 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,8 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 14,2 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 94,5 mm
    db min 94,5 mm
    Da max 120,5 mm
    Db max 120,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 104,5 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati