Caratteristiche tecniche

10R71919HVUJ74

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 95 mm
    D 130 mm
    B 18 mm
    d1 106,2 mm
    D1 118,75 mm
    D2 124,24 mm
    a 35 mm
    Angolo di contatto α 25 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,8
    Classe di precisione P4
    Peso 0,59 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 38,4 kN
    Capacità carico statico, C0 43,8 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,33 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 14.000 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.300 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,44
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.33 kN
    Axial rigidity 222 N/µm
    Radial rigidity 480 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,83 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,38 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 14,62 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 99,5 mm
    db min 99,5 mm
    Da max 125,5 mm
    Db max 125,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 109,5 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati