Caratteristiche tecniche
10R71920HVUJ74
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 100 mm D 140 mm B 20 mm d1 112,8 mm D1 127,2 mm D2 133,36 mm a 38 mm Angolo di contatto α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,64 Classe di precisione P4 Peso 0,8 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 48,1 kN Capacità carico statico, C0 53,4 kN Carico limite a fatica, Cu 2,75 kN Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.500 Tr/min Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.800 Tr/min Axial displacement K Factor 0,44 Livello di precarico 7 Valore del precarico 0.41 kN Axial rigidity 239 N/µm Radial rigidity 516 N/µm Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 10 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,38 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 13,62 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 104,5 mm db min 104,5 mm Da max 135,5 mm Db max 135,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 116,5 mm -
Coefficienti di calcolo