Scheda tecnica PDF

10R71922CVUJ74

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    d 110 mm
    D 150 mm
    B 20 mm
    d1 122,8 mm
    D1 137,2 mm
    D2 143,27 mm
    a 27 mm
    Angolo di contatto α 15 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,67
    Classe di precisione P4
    Peso 0,86 kg
    Marchio SNR
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Capacità carico dinamico, C 52,7 kN
    Capacità carico statico, C0 61,6 kN
    Carico limite a fatica, Cu 2,85 kN
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.500 Tr/min
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.800 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,89
    Livello di precarico 7
    Valore del precarico 0.27 kN
    Axial rigidity 105 N/µm
    Radial rigidity 624 N/µm
    Temp min di funzionamento, Tmin -30 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,83 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 12,31 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 14,69 Hz
  • Dimensioni di ingombro

    Dimensioni di ingombro
    da min 114,5 mm
    db min 114,5 mm
    Da max 145,5 mm
    Db max 145,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 126,5 mm
  • Coefficienti di calcolo

    Coefficienti di calcolo

Ultimi prodotti consultati