Caratteristiche tecniche
10X22206EAW33EE
Cuscinetto orientabile a rulli
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 30 mm D 62 mm B 25 mm d2 35,2 mm D1 56,4 mm rs min 1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b 4,4 mm k 2 mm Riferimento bussola associata P0 e 0,31 Y1 2,15 Y2 3,2 Y0 2,1 Classe di gioco radiale CN Peso 0,33 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 75,7 kN Capacità carico statico, C0 64,5 kN Carico limite a fatica, Cu 6,65 kN Nref 75 Tr/min Nlim 3.100 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,41 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,26 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,15 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 8,85 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 35,2 mm da max 35,2 mm db min 35,2 mm Da max 56,4 mm ra max 1 mm -
Coefficienti di calcolo