Caratteristiche tecniche
10X22208EAW33EEQT70
Cuscinetto orientabile a rulli

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 40 mm D 80 mm B 28 mm d2 47,8 mm D1 73,9 mm rs min 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b 5,4 mm k 2,5 mm Riferimento bussola associata P0 e 0,27 Y1 2,47 Y2 3,67 Y0 2,41 Classe di gioco radiale CN Peso 0,63 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 116 kN Capacità carico statico, C0 105 kN Carico limite a fatica, Cu 12,8 kN Nref 116 Tr/min Nlim 2.300 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 110 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 5,62 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 6,64 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,36 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 47 mm da max 1 mm Da max 73 mm ra max 1 mm -
Coefficienti di calcolo