Caratteristiche tecniche
10X22209EAKW33EEC3
Cuscinetto orientabile a rulli
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs min 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Riferimento bussola associata H309E e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Classe di gioco radiale C3 Peso 0,64 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 121 kN Capacità carico statico, C0 113 kN Carico limite a fatica, Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2.100 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,07 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,16 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,84 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 52 mm da max 52,4 mm db min 50 mm Ce min 2 mm Da max 78,7 mm ra max 1 mm -
Coefficienti di calcolo