Caratteristiche tecniche
10X22209EAW33EEL
Cuscinetto orientabile a rulli

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs min 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Riferimento bussola associata P0 e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Classe di gioco radiale CN Peso 0,66 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 121 kN Capacità carico statico, C0 113 kN Carico limite a fatica, Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2.100 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,07 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,16 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 9,84 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 52 mm da max 52,4 mm db min 52,4 mm Da max 78,7 mm ra max 1 mm -
Coefficienti di calcolo