Caratteristiche tecniche
10X22210EAKW33EE
Cuscinetto orientabile a rulli
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 50 mm D 90 mm B 28 mm d2 57,1 mm D1 82,2 mm rs min 1,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Riferimento bussola associata H310E e 0,24 Y1 2,84 Y2 4,23 Y0 2,78 Classe di gioco radiale CN Peso 0,68 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 130 kN Capacità carico statico, C0 124 kN Carico limite a fatica, Cu 14,5 kN Nref 130 Tr/min Nlim 1.900 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,34 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,63 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,37 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 57 mm da max 57,1 mm db min 55 mm Ce min 4 mm Da max 83 mm ra max 1 mm -
Coefficienti di calcolo