Caratteristiche tecniche
10X22214EAKW33EE
Cuscinetto orientabile a rulli
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 70 mm D 125 mm B 38 mm d2 81,2 mm D1 117,1 mm rs min 1,5 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b 7,4 mm k 3,5 mm Riferimento bussola associata H314E e 0,22 Y1 3,01 Y2 4,48 Y0 2,94 Classe di gioco radiale CN Peso 1,8 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 235 kN Capacità carico statico, C0 240 kN Carico limite a fatica, Cu 28,8 kN Nref 235 Tr/min Nlim 1.400 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,58 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,1 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,9 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 79 mm da max 81,2 mm db min 75 mm Ce min 2 mm Da max 117,1 mm ra max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo