Caratteristiche tecniche
10X22215EAEEL
Cuscinetto orientabile a rulli
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 75 mm D 130 mm B 38 mm d2 85,1 mm D1 121,6 mm rs min 1,5 mm b 2 mm Riferimento bussola associata P0 e 0,22 Y1 3,13 Y2 4,67 Y0 3,06 Classe di gioco radiale CN Peso 1,94 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 244 kN Capacità carico statico, C0 249 kN Carico limite a fatica, Cu 30,3 kN Nref 244 Tr/min Nlim 1.300 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,71 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,13 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,87 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 84 mm da max 85,1 mm db min 85,1 mm Da max 121 mm ra max 1,5 mm -
Coefficienti di calcolo