Caratteristiche tecniche
10X22218EAW33EE
Cuscinetto orientabile a rulli
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 90 mm D 160 mm B 48 mm d2 101,9 mm D1 147,4 mm rs min 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b 10,2 mm k 4,5 mm Riferimento bussola associata P0 e 0,23 Y1 2,9 Y2 4,31 Y0 2,83 Classe di gioco radiale CN Peso 3,71 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 384 kN Capacità carico statico, C0 398 kN Carico limite a fatica, Cu 43,3 kN Nref 384 Tr/min Nlim 1.100 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,42 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,24 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,61 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,39 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 101 mm da max 101,9 mm db min 101,9 mm Da max 149 mm ra max 2 mm -
Coefficienti di calcolo