Caratteristiche tecniche
11210G15
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 50 mm D 90 mm B 58 mm C 20 mm d1 62,7 mm D1 78,8 mm rs min 1,1 mm e 0,2 Y1 3,17 Y2 4,9 Y0 3,32 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 0,86 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 22,7 kN Capacità carico statico, C0 8,1 kN Nref 7.600 Tr/min Nlim 8.600 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,15 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,78 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,22 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 56,5 mm Da max 83,5 mm ra max 1 mm