Caratteristiche tecniche
11211G15
Cuscinetti orientabili a sfere
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, versione aperta, anello interno allungato

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
d 55 mm D 100 mm B 60 mm C 21 mm d1 69,5 mm D1 87,6 mm rs min 1,5 mm e 0,19 Y1 3,31 Y2 5,12 Y0 3,47 Classe di gioco radiale CN Classe di precisione P0 Peso 1,12 kg Marchio SNR -
Prestazioni
Capacità carico dinamico, C 26,8 kN Capacità carico statico, C0 10 kN Nref 6.900 Tr/min Nlim 7.700 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,43 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,4 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,25 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 10,75 Hz -
Dimensioni di ingombro
da min 63 mm Da max 92 mm ra max 1,5 mm